ST 2,5-3PE - Zugfeder-Schutzleiterklemme
3036071

Zugfeder-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1., 2. und 3. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Beschriftbar auf jeder Etage