ST 2,5-PE/3L - Mehrstockklemme
3036055

Querschnitt
Rastermaß
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Motorenklemme, Vierstock, mit PE-Fuß, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Produktdetails









Kompatible Produkte