ST 2,5-3L-DIO/M-O - Mehrstockklemme
3036043

Mehrstockklemme, mit Diode 1N4007, Nennstrom: 0,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1., 2. und 3. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Beschriftbar auf jeder Etage