STTB 4-PE - Schutzleiter-Doppelstockklemme
3036039

Schutzleiter-Doppelstockklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeiten
Geringe Übergangswiderstände
Korrosionsfreie Klemmstellen
Grün-gelbe Gehäusefarbe
Geprüft für Bahnanwendungen