STTB 2,5-PE - Schutzleiter-Doppelstockklemme
3036026

Schutzleiter-Doppelstockklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeiten
Korrosionsfreie Klemmstellen
Geringe Übergangswiderstände
Geprüft für Bahnanwendungen