PTME 6-SET POWER
-
Starterkit
3035991
Starterkit, bestehend aus Messwandler-Trennklemmen in Push-in-Anschlusstechnik, Markierungsmaterial, Brückungs- und Prüfzubehör . Es lässt sich eine Klemmenleiste für eine dreiphasige Wandlerschaltung (Strom und Spannung) individuell aufbauen.
Produktdetails
-
-
PTMED 6-PE - Schutzleiter-Reihenklemme 3212196
-
D-DTME 6 - Abschlussdeckel 3034426
-
ATP-URTK/SP - Abteilungstrennplatte 0311139
-
CARRIER 35-8 - Abteilungstrennplatte 3034387
-
SB-ME 2-8 - Schaltbrücke 3034468
-
FBS 2-8 - Steckbrücke 3030284
-
FBS 1/3/5-8 - Steckbrücke 3032389
-
PAI-4-FIX YE - Prüfadapter 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Prüfadapter 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Prüfadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Prüfadapter 3032729
-
S-ME 6 - Schaltsperre 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
KLM 3 - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger 0811969
-
UC-EMLP (20X8) - Kunststoffschild 0819327
-
UC-TM 8 - Marker für Klemmen 0818072
-
UC-TMF 8 - Marker für Klemmen 0818137
Allgemein | Mengenangaben zum Set-Inhalt unter Downloads |
Produkttyp | Starterkit |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Breite | 225 mm |
Höhe | 315 mm |
Tiefe | 65 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3035991 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE2233 |
GTIN | 4046356428262 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 676,233 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 529 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250109 |
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
WS PT 6 - Warnschild 1029029
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg