STMED 6 - Durchgangsklemme
3035713

Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Konturgleiche Durchgangsklemme verfügbar
Übersichtlichkeit durch aufgedruckte Schaltsymbole
Einfache Bedienung
Sechs Funktionsschächte
Kompakte Bauform
Flexibel einsetzbares und umfangreiches Zubehör
Sicheres Einrasten in den Endpositionen