PTME 6 HV BU - Messwandler-Trennklemme
3035695

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 30 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte