STME 6 HV - Messwandler-Trennklemme
3035693

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2 , Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss von Standard-Solarleitungen bis 10 mm² und 7,5 mm Außendurchmesser
Die Distanzplatte DP-STMED 6 sorgt für ausreichend Abstand zweier benachbarter Diodenklemmen
Eine platzsparende und konturgleiche Bauform für den Aufbau kompakter Generatoranschaltkästen
Durchgängige Funktionsschächte ermöglichen das einfache Sammeln der einzelnen PV-Stränge mit Steckbrücken