DP-STMED 6 - Distanzplatte
3035690

Distanzplatte, Breite: 8,2 mm, Höhe: 100,8 mm, Farbe: grau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Anschluss von Standard-Solarleitungen bis 10 mm² und 7,5 mm Außendurchmesser
Die Distanzplatte DP-STMED 6 sorgt für ausreichend Abstand zweier benachbarter Diodenklemmen
Eine platzsparende und konturgleiche Bauform für den Aufbau kompakter Generatoranschaltkästen
Durchgängige Funktionsschächte ermöglichen das einfache Sammeln der einzelnen PV-Stränge mit Steckbrücken