STTBS 4-MT - Messertrennklemme
3035470

Messertrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 28 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Trennmesser für eine Etage