CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 16 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Zulassungs-ID: LR21234196TANK
Zulassungs-ID: 06ME279ABS
Zulassungs-ID: 21-2158220-PDAcULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 |