ST 10-TWIN-PE - Zugfeder-Schutzleiterklemme
3035302

Zugfeder-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeiten
Korrosionsfreie Klemmstellen
Geringe Übergangswiderstände
Grün-gelbe Gehäusefarbe
Geprüft für Bahnanwendungen