Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ST 4-DIO 1N 5408/R-L - Bauelementreihenklemme
3035247

Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode, Nennstrom: 1,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte