ST 4-HEDI - Hebeltrennklemme
3035140

Querschnitt
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Hebeltrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/orange

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Eine äußerst kompakte Bauform
Beidseitiger Prüfabgriff im Sicherungshebel