CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-63028_M1Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | 0,2 - 4 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Zulassungs-ID: LR21234196TANK
Zulassungs-ID: 06ME279VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40009034Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | 0,2 - 4 |
ABS
Zulassungs-ID: 21-2158220-PDAcULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |