ST 2,5-QUATTRO-MT BK - Messertrennklemme
3035030

Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Verdrahtung kleinster, flexibler Leiter
Komfortable Auftrennung von Stromkreisen durch die implementierte Messertrennung
Ermöglicht die Verdrahtung mit nur einer Hand
Keine Querschnittreduzierung bei der Verwendung von Leitern mit Aderendhülse
Bewährte Vibrationssicherheit durch federnde Kontaktelemente
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör