USA 10-KSS - Schienenadapter
3034379

Schienenadapter, zur Aufnahme von Kurzschlussstecker KSS 8 und KSS 10, Tiefe: 19 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 42,6 mm, Farbe: grau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die universellen Adapter werden zur Befestigung und Aufnahme von elektrischen oder elektronischen Schaltgeräten eingesetzt
Sie dienen dem schutzisolierten Aufbau von Komponenten oder Tragschienen