Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot
Produktdetails
Produkttyp
Steckbrücke
Polzahl
10
Rastermaß
5,2 mm
Belastungsstrom maximal
17,5 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)
Belastungsstrom maximal
17,5 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)
Rastermaß
5,2 mm
Farbe
rot (RAL 3001)
Material
Kupfer
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Isolierstoff
PA
Montageart
Steckmontage
Artikelnummer
3033710
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Verkaufsschlüssel
A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel
BE2Z2X
GTIN
4046356574525
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
4,49 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
3,97 g
Zolltarifnummer
85366990
Ursprungsland
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %