STTBU 4-PE - Doppelstock-Zugfederklemme
3033171

Doppelstock-Zugfederklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für eine gute Übersicht lässt sich jede Klemmstelle beschriften
Zur Realisierung unterschiedlicher Schaltungsaufgaben in beiden Etagen brückbar
Durchgängig brückbar zu den Standard-Doppelstockklemmen STTB 4