STTBU 4 BU - Durchgangsklemme
3033168

Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für eine gute Übersicht lässt sich jede Klemmstelle beschriften
Zur Realisierung unterschiedlicher Schaltungsaufgaben in beiden Etagen brückbar
Durchgängig brückbar zu den Standard-Doppelstockklemmen STTB 4