STU 10/ 4X2,5 - Potenzialsammelklemme
3033139

Querschnitt
Anschlussart
Spannung Piktogramm

Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 55 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Zugfeder-Hybridklemme STU 10/4x2,5 stellt einen platzsparenden Potenzialverteiler dar, der eine 10-mm²-Zuleitung auf vier 2,5-mm²-Anschlüsse verteilt
Die Einspeisung erfolgt mit einem 10-mm²-Schraubanschluss
Die anlageninterne Verteilung erfolgt über vier Zugfederanschlüsse im Nennquerschnitt 2,5 mm²
Der doppelte Brückenschacht ermöglicht weitere Potenzialverteilungen
Durchgängig brückbar zu Standard-Klemmen der ST Zugfederklemmen-Baureihe