STU 35/ 4X10 - Potenzialsammelklemme
3033126

Querschnitt
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Abgriff, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Sammelanschluss, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Querschnitt: 1,5 mm2 - 50 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mit der Zugfeder-Hybridklemme STU 35/4x10 wird eine 35-mm²-Zuleitung auf vier 10-mm²-Anschlüsse aufgeteilt
Der doppelte Brückenschacht ermöglicht weitere Potenzialverteilungen
Die Einspeisung erfolgt mit einem 35-mm²-Schraubanschluss
Durchgängig brückbar zu Standard-Klemmen der ST Zugfederklemmen-Baureihe
Die anlageninterne Verteilung erfolgt über vier Zugfederanschlüsse im Nennquerschnitt 10 mm²