PAI-4-N GY
-
Prüfadapter
3032871
4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm Teilung
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Durch den geringen Außendurchmesser der Prüfbuchse sind auch fingerberührgeschützte Sicherheitsstecker verwendbar
Sicheres Kontaktieren von Prüfsteckern mit 4 mm Durchmesser im Funktionsschacht
Prüfadapter zur Aufnahme von Sicherheitsprüfsteckern mit 4 mm Durchmesser