Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PAI 1,5/4-F - Prüfadapter
3032826

Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, 4 mm Prüfadapter, für Klemmen in 4,2 mm, 5,2 mm und 6,2 mm Teilung, Polzahl: 1, Farbe: grau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Kontaktieren und verrasten sicher an beliebiger Stelle im Funktionsschacht
Prüfadapter zur Aufnahme von Sicherheitsprüfsteckern mit 4 mm Durchmesser