PAIS-4-FIX YE
-
Prüfadapter
3032799
Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: gelb
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kontaktieren und verrasten sicher an beliebiger Stelle im Funktionsschacht
Prüfadapter zur Aufnahme von Sicherheitsprüfsteckern mit 4 mm Durchmesser