PAIS-4-FIX BU - Prüfadapter
3032798

Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Kontaktieren und verrasten sicher an beliebiger Stelle im Funktionsschacht
Prüfadapter zur Aufnahme von Sicherheitsprüfsteckern mit 4 mm Durchmesser