PAI-4-FIX BK - Prüfadapter
3032774

Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: schwarz

Produktdetails








Ihre Vorteile

Kontaktieren und verrasten sicher an beliebiger Stelle im Funktionsschacht
Prüfadapter zur Aufnahme von Sicherheitsprüfsteckern mit 4 mm Durchmesser