P-CO 1N4007/R-L - Bauelementestecker
3032457

Bauelementestecker, mit Diode 1N4007, Tiefe: 33,3 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 24,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckmontage

Produktdetails








Ihre Vorteile

Einsetzbar in allen Trennklemmen ...-TG mit 5,2 mm Breite oder größer, aus den Baureihen PT, ST, QTC und UT
Zur Bestückung werden die Zugfederanschlüsse im Inneren des Steckers mit einem Dreh eines Standard-Schraubendrehers geöffnet bzw. geschlossen
Der patentierte Bauelementestecker P-CO kann Bauelemente schnell und sicher über Federkraftkontakte aufnehmen
Eine Kodieraussparung sorgt für verpolungssicheres Stecken