P-CO 2-5 R47K - Bauelementestecker
3032447

Bauelementestecker, mit 47 kOhm Widerstand zur Drahtbruch-Überwachung, Rastermaß: 5,2 mm, Tiefe: 34,8 mm, Breite: 4,1 mm, Höhe: 8,9 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Der Bauelementestecker lässt sich einfach im Brückenschacht zweier benachbarter CLIPLINE complete Klemmen der Teilung 5,1 mm einstecken