FBS 50-6 BU - Steckbrücke
3032211

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 50, Nennstrom: 32 A, Farbe: blau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken