Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FBS 50-5 BU - Steckbrücke
3032114

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 50, Farbe: blau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken