STTB 1,5-PV - Doppelstock-Zugfederklemme
3031526

Doppelstock-Zugfederklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompakte Bauform für maximale Platzersparnis
Verbinden der Etagen mit den Brücken FBS ...-PV
Geprüft für Bahnanwendungen