ST 1,5-PE - Zugfeder-Schutzleiterklemme
3031513

Zugfeder-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeiten
Geringe Übergangswiderstände
Korrosionsfreie Klemmstellen
Geprüft für Bahnanwendungen