CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62810KR
Zulassungs-ID: HMB17372-EL002NK
Zulassungs-ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40009035| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 50 A | 24 - 8 | ||