ST 4-QUATTRO BU - Durchgangsklemme
3031458

Querschnitt
Rastermaß
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Verdrahtung kleinster, flexibler Leiter
Ermöglicht die Verdrahtung mit nur einer Hand
Keine Querschnittreduzierung bei der Verwendung von Leitern mit Aderendhülse
Bewährte Vibrationssicherheit durch federnde Kontaktelemente
Kompakte Verdrahtung von drei Leitern in einer einzigen Klemme
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör