ST 4-PE - Zugfeder-Schutzleiterklemme
3031380

Zugfeder-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte