CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-66179Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
KR
Zulassungs-ID: HMB17372-EL002NK
Zulassungs-ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40009033Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 |
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA00ATEX2052UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Nur flexible Leiter | 440 V | 19,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 440 V | 23,5 A | 0,08 - 4 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0051UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Nur flexible Leiter | 440 V | 19,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 440 V | 23,5 A | 0,08 - 4 |