Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ST 2,5-TWIN-PE - Schutzleiter-Reihenklemme
3031267

Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeiten
Geringe Übergangswiderstände
Korrosionsfreie Klemmstellen
Geprüft für Bahnanwendungen