Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

STTB 1,5 BU - Doppelstock-Zugfederklemme
3031160

Doppelstock-Zugfederklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompakte Bauform für maximale Platzersparnis
Geprüft für Bahnanwendungen
Verbinden der Etagen mit den Brücken FBS ...-PV