ST 1,5-TWIN-PE - Schutzleiter-Reihenklemme
3031144

Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeiten
Geringe Übergangswiderstände
Korrosionsfreie Klemmstellen
Grün-gelbe Gehäusefarbe
Geprüft für Bahnanwendungen