ST 1,5-TWIN BU - Durchgangsklemme
3031131

Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der durchgängige doppelte Funktionsschacht bietet alle Möglichkeiten der zeitsparenden Potenzialverteilung und die Aufnahme von Prüfzubehör
Alle Aufgaben der Potenzialverzweigungen sind komfortabel zu realisieren
Geprüft für Bahnanwendungen
Den platzsparenden und praxisgerechten Mehrleiteranschluss ohne zusätzliches Brücken