EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 15 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |
Potenzialverteiler, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage Anschluss rechts, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Produkttyp | Potenzialverteiler |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 2 |
Potenziale | 8 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,56 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
1. Etage Anschluss links | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Lehrdorn | A3 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² |
Nennstrom | 24 A |
Belastungsstrom maximal | 24 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 500 V |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
1. Etage Anschluss rechts | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Lehrdorn | A1 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Nennstrom | 17,5 A |
Belastungsstrom maximal | 17,5 A |
Nennspannung | 500 V |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
Breite | 5,2 mm |
Deckelbreite | 2 mm |
Höhe | 141 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 51 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 58,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 7,3 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 2,5 mm² | 0,3 kA |
Kurzzeitstromfestigkeit 1,5 mm² | 0,18 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 35 |
Prüfkraft Sollwert | 1 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Alterung | |
Temperaturzyklen | 192 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 3,12g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 30g |
Schockdauer | 18 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3031047 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE6211 |
GTIN | 4017918169572 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 23 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 21,663 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | TR |
ECLASS-13.0 | 27250105 |
ECLASS-15.0 | 27250105 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |