PAI-4 - Prüfadapter
3030925

Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Durch den geringen Außendurchmesser der Prüfbuchse sind auch fingerberührgeschützte Sicherheitsstecker verwendbar
Sicheres Kontaktieren von Prüfsteckern mit 4 mm Durchmesser im Funktionsschacht
Prüfadapter zur Aufnahme von Sicherheitsprüfsteckern mit 4 mm Durchmesser