RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Reduzierbrücke
3030900

Reduzierbrücke, zur Brückung von PTPOWER 35 auf ST- oder PT-Reihenklemmen in den Nennquerschnitten 2,5 mm2 und 4 mm2, Rastermaß: 10,8 mm, Polzahl: 2, Länge: 5 mm, Farbe: rot

Produktdetails








Kompatible Produkte