FBS 4-6 - Steckbrücke
3030255

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 4, Nennstrom: 32 A, Farbe: rot

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken