WST 10/35 - Warnabdeckung
3030006

Warnabdeckung, 5-polig, für Klemmenbreiten 10,2 mm, 12,2 mm und 16 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Ein versehentliches Betätigen der Klemmstellen wird verhindert
Warnschilder und Warnabdeckungen dienen der Abdeckung und Kenntlichmachung von Netzanschlussklemmen
Die Warnschilder verrasten in den Schrauben-, Betätigungsschächten der jeweiligen Klemme
Vereinzelbar in Längs- und Querrichtung