STTBS 2,5-DIO/O-U BK - Bauelementreihenklemme
3028005

Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode, Nennstrom: 0,5 A, 1. und 2. Etage, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte