SK 28
-
Schirmanschlussklemme
3026997
Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand < 1 mΩ
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfaches Handling
Federndes, großflächiges Druckstück
Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet
Rändelschraube
Schirmverbindungen sind als Komponenten nach den Anforderungen der Richtlinie und den Normen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen nicht zertifizierungsfähig. Somit ist der Einsatz der Schirmanschlussklemmen im Ex-Bereich auch ohne eine entsprechende Zulassung und Kennzeichnung möglich.