UKK 5-HESILED 24 (5X20) - Sicherungsreihenklemme
3026654

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt:  0,2 mm2- 4 mm2, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Varianten mit Leuchtanzeige
Kompakte Doppelstock-Sicherungsklemme